Sverige - Svenska

Philips MileWide LED gen2 liten, Urban road & street light, 24 W, 3500 lm, 3000 K, DALI, Medelstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, MSP

BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Silver, Skyddande beläggning mot saltvatten, Stolptopp för en diameter på 32–60 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande, 3500 lm, 24 W, 145 lm/W, 3000 K, 22,00, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, 6/6 kV, 0,5 meter lång kabel (Eca-klass) GST18/3 M WIELAND med säkerhetslås, GST18/3 Wieland/Adels för nät + BST14/2 Wieland för DALI

Beställningsnummer: 910925870328
Hela beställningsnumret: 872016948725300

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED35 [LED module 3500 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedladdningar