Sverige - Svenska

Philips Metropole LED gen2

Metropole LED gen2: bekväm och diskret belysning i en design som smälter in

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Stolptoppsarmaturen Metropole LED gen2 är den perfekta lösningen för att skapa en inbjudande stadsmiljö. Den balanserar komfort och diskret belysning i en design som smälter in i omgivningarna och ger ett behagligt, mjukt sken som inte bländar, men som höjer atmosfären i alla utomhusutrymmen. Metropole designades ursprungligen för 25 år sedan och har föryngrats med en modern och minimalistisk design. Den nya versionen har en modern look som uppfyller behoven i dagens städer. Metropole LED gen2 är utformad för att avge ett indirekt, symmetriskt och bländfritt ljus från ljuskällan som döljs längst ned i kupan. Ljuset riktas nedåt av en toppreflektor, vilket minskar spilljus och säkerställer att ljuset riktas exakt dit det behövs. Toppreflektorn hjälper också till att sprida ljuset jämnt och fördela det mjuka och bekväma ljuset utan att det bländar. De boende kommer inte att störas av ljuset som släpps ut från armaturen, eftersom ett lamellbländskydd lätt kan läggas till för att förhindra att ljuset spiller ut i närliggande hem. Metropole LED gen2 finns med varmare färgtemperaturer som minimerar störningsmomenten för det nattliga djurlivet och respekterar integriteten hos den omgivande miljön. Metropole LED gen2 är utformad med cirkulär ekonomi i åtanke. Aluminiumdelar är tillverkade av 88 % återvunnet material. Armaturen kan uppgraderas och underhållas under sin livslängd. I slutet av livslängden kan armaturen demonteras och delar kan återvinnas. Metropole LED gen2 har också ett uttag som är redo för Zhaga-D4i (ZD4i)-systemet, vilket gör den kompatibel med avancerade belysningshanteringssystem som Interact för ökade energibesparingar.

Fördelar

  • Mjukt och behagligt sken som inte bländar

  • Stilren och minimalistisk design som diskret smälter in i olika sorts stadsmiljöer

Egenskaper

  • Indirekt ljussättning ger ett bekvämt ljus med mycket högt bländningsindex (D6 vid användning av symmetrisk fördelning)

  • Den symmetriska fördelningen minskar den uppåtriktade emissionen med ljus till 5,5 %, vilket ger 50 % minskning av ULR jämfört med andra indirekt upplysta armaturer

Användning

  • Parker och torg
  • Bostadsgator
  • Cykel- och gångvägar
  • Öppna ytor och torg

Nedladdningar