Sverige - Svenska

Philips Copenhagen LED gen2, stor och megastor, Urban road & street light, 33.5 W, 5651 lm, 4000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Grå, Ingång från sidan för en diameter på 48 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande med konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde, 5651 lm, 33.5 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt

Beställningsnummer: 919008634939
Hela beställningsnumret: 871951413084500

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED58 [LED module 5800 lm]
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
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedladdningar