Philips Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 7 W, 772 lm, 3000 K, CRI80, Intern (ingen extern anslutning), Symmetrisk ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10
BWS559 LED8/830 II DS50 GW CLO STDE
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Polyeten, Opaliserad, Fäste för väggmontering, Strömförsörjningsenhet (på/av), Konstant ljusflöde, 772 lm, 7 W, 96 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Symmetrisk ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, 2-poligt kontaktdon
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED8 [LED Module 800 lm]
- Utbytbar ljuskälla Ja
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Specifikation
- Servicevänlighetsklass Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Unclassified