Sverige - Svenska

Philips Copenhagen City LED gen2, stor och megastor, Urban road & street light, 44 W, 5765 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nätverk, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BRS762 LED60/830IIGL-MDW CLO-LS850SRTB

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Vit, Ingång från sidan för en diameter på 48 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt och konstant ljusflöde (inbyggt), Konstant ljusflöde, 5765 lm, 44 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt

Beställningsnummer: 919008634409
Hela beställningsnumret: 871951409076700

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED60 [LED module 6000 lm]
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
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedladdningar