Sverige - Svenska

Philips Copenhagen City LED gen2, stor och megastor, Urban road & street light, 81 W, 10545 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nätverk, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BSS763LED110/830 II GL-MDW CLOLS850 SRTB

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Vit, Upphängningssats enkel, standard, Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt och konstant ljusflöde (inbyggt), Konstant ljusflöde, 10545 lm, 81 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt

Beställningsnummer: 919008634408
Hela beställningsnumret: 871951409084200

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED110 [LED module 11000 lm]
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
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar