Philips Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Intern (ingen extern anslutning), Metronomis medelstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10

BPS771 LED40/830 II MDM GW CLO C10K 60P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Opaliserad, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), Konstant ljusflöde, 3804 lm, 31.5 W, 101 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008636733
Hela beställningsnumret: 872016912962700

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED40 [LED module 4000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar