Sverige - Svenska

Philips Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 26.5 W, 3348 lm, 3000 K, CRI80, Intern (ingen extern anslutning), Medelstrålande ljusfördelning 31, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10

BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Opaliserad, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), Konstant ljusflöde, 3348 lm, 26.5 W, 113 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 31, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008636724
Hela beställningsnumret: 872016912953500

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedladdningar