Sverige - Svenska

Philips Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 29.5 W, 3888 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nätverk, Medelstrålande ljusfördelning 31, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10

BDS561 LED40/830 II DM31 GW CLO SRT C10K

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Vit, Upphängningssats enkel, standard, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Konstant ljusflöde, 3888 lm, 29.5 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 31, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008636278
Hela beställningsnumret: 871951485046000

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    40S [LED module, system flux 4000 lm]
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
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedladdningar