Philips Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 14.8 W, 2344 lm, 4000 K, CRI70, Smalstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BRS561 LED24/740 II DN10 GR CLO C10K FQQ

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Grå, Ingång från sidan för en diameter på 48 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt och konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde, 2344 lm, 14.8 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Smalstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt

Beställningsnummer: 919008635240
Hela beställningsnumret: 871951413563500

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED24 [LED Module 2400 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedladdningar