Philips Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 23.5 W, 2898 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6
BRS761 LED30/830II GL-MDW CLOLS850 C10K
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Polyeten, Vit, Ingång från sidan för en diameter på 48 mm, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer och konstant ljusflöde (inbyggt), Konstant ljusflöde, 2898 lm, 23.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED30 [LED module 3000 lm]
- Utbytbar ljuskälla Ja
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Specifikation
- Servicevänlighetsklass Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Unclassified