Sverige - Svenska

Philips Copenhagen City Comfort LED small, Urban road & street light, 29 W, 1244 lm, 3000 K, CRI80, Asymmetrisk, Säkerhetsklass II, IP66, STDE

BPS961 LED40/830 II DM32 9005 DDF12 10

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Biobaserad polyeten, Svart, Skyddande beläggning mot saltvatten, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer, 1244 lm, 29 W, 61 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <0.003, CRI80, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standard överspänningsskydd + elektrostatiskt urladdningsskydd kV, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008636926
Hela beställningsnumret: 872016977944000

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified