Philips Copenhagen City Comfort LED small, Urban road & street light, 29 W, 1840 lm, 3000 K, CRI80, Asymmetrisk, Säkerhetsklass II, IP66, STDE
BSS861 LED40/830 II DM32 GR CLO SRTB 10
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Biobaserad polyeten, Grå, Skyddande beläggning mot saltvatten, Fäste för linupphäng, Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt och konstant ljusflöde (inbyggt), 1840 lm, 29 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <0.003, CRI80, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standard överspänningsskydd + elektrostatiskt urladdningsskydd kV, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Unclassified