Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålande ljusfördelning 52, Säkerhetsklass II, IP66, STD
BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Upphängningssats enkel, standard, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning 52, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel 6,0 m, utan stickkontakt, Skruvkopplingsplint
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED60 [LED module 6000 lm]
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Värdetrappa Prestanda
- Servicevänlighetsklass Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Unclassified