Sverige - Svenska

Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålande ljusfördelning 52, Säkerhetsklass II, IP66, STD

BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning 52, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel 6,0 m, utan stickkontakt, Skruvkopplingsplint

Beställningsnummer: 912300060810
Hela beställningsnumret: 872110337024200

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar