Sverige - Svenska

Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Medelstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, SRG10-10

BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 10 kV differentiell och 10 kV common, Skruvkopplingsplint

Beställningsnummer: 912300024534
Hela beställningsnumret: 871869989207400

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar