Sverige - Svenska

Philips CitySoul gen2 LED Large

CitySoul LED gen2 – en mångsidig identitet

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Produkt Jämför
111
10 080
3000
80
91
110
10 080
3000
80
92
149
9 840
3000
80
66
149
9 840
3000
80
66
149
9 840
3000
80
66
149
9 840
3000
80
66
149
9 840
3000
80
66

Information om produktfamilj

Beskrivning

CitySoul gen2 LED är en av de mest mångsidiga och inspirerande serier som Philips har tagit fram hittills för gatubelysning i städer. Den här mycket effektiva serien ger utmärkta belysningsnivåer, samtidigt som den skapar rätt stämning för alla användningsområden i städer, från stadens utkanter hela vägen till dess centrum. Genom att utveckla. moduluppbyggnaden för CitySoul-familjen och lägga till nya innovationer som Accent-fästet har Philips gjort den här serien till en perfekt verktygslåda för alla städer. Designen är plattare, helt rund och övergångarna mellan stolparmen och fästet är helt släta. Det ger stadslandskapet en enhetlig, elegant och. diskret identitet. Tack vare den inbyggda Philips Ledgine-optimerade LED-plattformen och det stora urvalet av optik för olika användningsområden ger CitySoul LED gen2 rätt mängd ljus i rätt riktning på gatan. Det möjliggör ytterligare energibesparingar. Armaturen levereras med en eller två Philips SR-uttag (System Ready) som gör armaturen framtidssäkrad. Detta innebär att CitySoul LED gen2 är förberedd för att parkopplas med både fristående och avancerade kontroll- och belysningsprogram, till exempel Interact City från Signify. Utöver det här är varje enskild armatur unikt identifierbar tack vare Philips Service tag. Du behöver bara skanna av QR-koden som finns på insidan av armaturstolpens lucka eller direkt på armaturen så får du omedelbar åtkomst till armaturens konfigurering. Detta gör att både underhålls- och programmeringsarbeten går snabbare och enklare att utföra, och du kan skapa ett eget digitalt bibliotek med dina belysningstillgångar och reservdelar. CitySoul LED gen2 kan också utrustas med vår särskilda ljusinställning som bevarar natthimlen mörk.

Fördelar

  • Mångsidig och flexibel armaturserie för väg- och gatubelysning i städer

  • Armaturer, fästen och stolpar har designats som ett enhetligt koncept

Egenskaper

  • En bred serie med eleganta, särskilda och kompletta armaturer inklusive stoplar och fästen, ett lutbart utförande, en dubbel stolptoppsversion och en nedpendlad version

  • Effektivt och behagligt ljus

Användning

  • Stadskärnor
  • Parker och torg
  • Gator och vägar
  • Shoppingområden

Nedladdningar