Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 31 W, 3280 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Symmetrisk ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6
BDP512 LED40-4S/830 PSD-SR II DS50 GR CL
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Grå, Stolptopp för en diameter på 76 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 3280 lm, 31 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Symmetrisk ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 5,0 m, utan stickkontakt, Kontaktdon, 5-poligt
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED40 [LED module 4000 lm]
- Utbytbar ljuskälla Ja
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Servicevänlighetsklass Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Unclassified