Sverige - Svenska

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 18.4 W, 2460 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Smalstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Grå, Stolptopp för en diameter på 76 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, DynaDimmer med fasta förinställningar, version 2, 2460 lm, 18.4 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Smalstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 912300060141
Hela beställningsnumret: 871951424220300

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedladdningar