Sverige - Svenska

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 15.8 W, 2040 lm, 3000 K, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass I, IP66, SRG6-6

BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Antracit, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2040 lm, 15.8 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 912300060133
Hela beställningsnumret: 871951424212800

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED24 [LED Module 2400 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedladdningar