Philips SunStay Pro, 16.7 W, 2744 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Medelstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass III, IP66

VGP725 LED30-4S/730 OG DM10 III DGR 76P

Produktbeskrivning

Aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 60-76 mm, 2744 lm, 16.7 W, 191 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass III

Beställningsnummer: 912300060311
Hela beställningsnumret: 872016905319900

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar