Sverige - Svenska

Philips OptiSpace, Bollard, 20 W, H848 mm, 2400 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, Säkerhetsklass II, IP66

BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR

Produktbeskrivning

Bollard, H848 mm, Pressgjuten aluminium, Svart, Universell för en diameter på 42–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2400 lm, 20 W, 167 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 1,5 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 912300024103
Hela beställningsnumret: 871869948120900

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED27 [LED module 2700 lm]
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
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar