Produkter
| Produkt | Jämför | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3 805 | 3000 | - | 50 | |||
77 | 3 885 | 4000 | - | 50 | |||
30 | 1 520 | RGBW | - | 50 | |||
22 | 1 140 | RGBW | - | 50 | |||
89 | 895 | 3000 | - | 10 | |||
89 | 890 | 3000 | - | 10 | |||
89 | 895 | 3000 | - | 10 | |||
89 | 890 | 3000 | - | 10 |
Information om produktfamilj
Beskrivning
Philips UniSpot har en sofistikerad och kompakt design som balanserar skönhet och funktionalitet och som diskret smälter in i olika stadsmiljöer. Strålkastarna i UniSpot-serien har en cylindrisk geometri som är uppdelad i två sektioner. Den främre delen ger belysning, medan den bakre delen ansluts till värme eller andra system med olika tillbehör. Två indikeringsskyltar på stativet och basen gör installationsprocessen enkel och smidig.
Fördelar
Elegant och minimalistisk design, lämplig för olika applikationsscenarier
En mängd olika optik- och färgval
Egenskaper
Standard: RGB + 3000K, RGB + 4000K, RGB, 3000K och 4000K
Tillval 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monokrom och RGB+5700K,