Philips TUV Amalgam XPT systems

TUV Amalgam XPT-Maximal effektivitet, oberoende av temperatur

Produkter

Produkt Jämför
130
-
-
-
G10.2q

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips TUV Amalgam XPT-system består av ett elektroniskt driftdon som använder en TUV Amalgam XPT-ljuskälla, monterad i en hylsa. De elektriska specifikationerna är skräddarsydda efter ljuskällan, vilket garanterar en optimerad prestanda för Philips TUV Amalgam XPT-system. Tack vare omfattande tester innan ett lampsystem släpps kan vi säkerställa maximal tillförlitlighet och lång livslängd. Signify erbjuder XPT-systemlösningen för TUV 130W XPT, TUV 180W XPT, TUV 200W XPT och TUV 325W XPT-ljuskällor. För andra typer av ljuskällor ger vi råd om rätt driftdon som finns tillgängliga på marknaden.

Fördelar

  • Effektiv UV-C-desinfektion under ljuskällans användbara livslängd

  • Extremt driftsäkert driftdon; med årligt bortfall på mindre än 1 %

Egenskaper

  • Kortvågs UV-strålning med en topp vid 253,7 nm (UVC) för desinfektion

  • Speciellt amalgam används för högsta effektivitet över ett brett temperaturområde

Användning

  • Utrustning för behandling av kommunalt dricksvatten
  • Utrustning för behandling av processvatten
  • Poolsystem

Varning och säkerhet

  • Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare. FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett-produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Nedladdningar