TUV T5-ljuskällor är UV-C-ljuskällor med enkel eller dubbel fattning. Ljuskällans diameter på bara 16 mm gör det möjligt att skapa små och flexibla system. TUV T5-ljuskällorna avger ett konstant UV-ljusflöde under hela sin livslängd.
Effektiv desinfektion under ljuskällans användbara livslängd
Hög systemeffektivitet
Avger kortvågig UV-strålning med en topp på 253,7 Nm (UVC)
Liten diameter
Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.