Produkter
| Produkt | Jämför | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSR 1200 1CT/3928078105114 | 1 200 | 103 000 | 5900 | - | G22 | ||
MSR 700/2 1CT/8928171505114 | 700 | 55 000 | 7200 | - | G22 | ||
MSR 1200/2.1CT/3928171805114 | 1 200 | 104 000 | 7200 | - | G22 |
Information om produktfamilj
Beskrivning
Single-ended MSR-seriens höga färgåtergivningsindex försäkrar att alla i publiken kan njuta av de klara färgerna på scenen samt av rekvisitan och skådespelarna. Allt som finns på scenen får liv med MSR klara vita, dagsljusliknande färger. Tack vare lampkonceptet "single-ended" har armaturen optimal ljusinsamling och riktningsmöjligheter för att försäkra klarhet på scenen. MSR kan användas i vilken brinnposition som helst för bekväm och enkel igångsättning.
Fördelar
Hög verkningsgrad
Kompakt ljusbåge (6 - 10 mm)
Egenskaper
Uppstarttid 2 minuter
Återtändningstid 5 - 10 minuter, beroende på kylningsförhållanden
Användning
Varning och säkerhet
Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.