Produkter
| Produkt | Jämför | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F923870017103 | 100 | - | 3450 | - | GY6.35 | ||
7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F923870217103 | 50 | - | - | - | G6.35 | ||
7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F923870520503 | 150 | - | 3450 | - | G6.35 | ||
7724 EVA 100W GY6.35 12V923872517103 | 100 | - | 3300 | - | GY6.35 | ||
7387 10W G4 6V 1CT/10X10F923874510103 | 10 | 200 | 3200 | - | G4 | ||
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F923874610103 | 20 | 460 | - | - | G4 | ||
5761 30W G4 6V923931110103 | 30 | 765 | 3200 | - | G4 | ||
7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V924006520503 | 250 | - | 3550 | - | G6.35 |
Information om produktfamilj
Beskrivning
Kvartshalogenbrännare för lågspänning
Fördelar
Den lilla storleken gör att kompakta och effektiva optiska system kan användas
Konstant högt ljusflöde under brinntiden
Egenskaper
De minsta kvartshalogenlampor som finns
Helt slät kvartslampkolv och exakt definierat glödtrådsläge för optimal ljusprestanda