Sverige - Svenska

Philips Medicinska lysrör /01

Lampa:

Produkter

Produkt Jämför
19,3
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Information om produktfamilj

Beskrivning

Rörformade eller kompakta ensocklade lysrör

Fördelar

  • Mycket få biverkningar i form av rodnad, klåda och brännskador

  • Kortare exponeringstider och mindre erytem strålning än vid användning av konventionella UVB-lampor

Egenskaper

  • Avger strålning för terapeutisk och övrig tillämpning

Användning

  • Dermatologisk ljusterapi för psoriasis mm
  • Lamporna avger UV-B-strålning som skadar hud och ögon. De är därför endast tillgängliga för medicinsk och industriell användning

Varning och säkerhet

  • Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Nedladdningar