Sverige - Svenska

Philips TL-X XL

T12-lampa med lång livslängd för explosionsfria miljöer

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Vår TL-X XL-lampa (rördiameter 38 mm) har en utökad livslängd och är utrustad med en invändig tändremsa för tändarfri elektromagnetisk drift eller högfrekvensdrift utan förvärmning. Tillsammans med den särskilda lamphållaren elimineras alla tänkbara gnisteffekter vid tändning. Lampan kan användas tillsammans med flamsäkra och och extrasäkra armaturer för såväl inom- som utomhusbruk, t ex (petro-)kemisk industri, offshoreplattformar, gruvor och andra platser där det kan finnas spår av explosiva gaser.

Fördelar

  • I kombination med en speciell lamphållare elimineras all tänkbar gnistbildning vid tändningen

  • Förlängd livslängd jämfört med TL-lampor av standardtyp

Egenskaper

  • Levereras med intern tändremsa för tändarfri EM-drift eller HF-drift utan förvärmning

  • Den särskilda Fa6-sockeln har ett längre och grövre stift som kräver en särskild lamphållare

Användning

  • För användning i flamsäkra och extrasäkra armaturer för såväl inom- som utomhusbruk
  • Används till bland annat (petro-) kemisk industri, offshoreplattformar, gruvor och andra platser där spår av explosiva gaser kan förekomma

Varning och säkerhet

  • Det är högst osannolikt att en trasig lampa har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder rekommenderar vi ändå att du vädrar rummet i 30 minuter. Använd gärna handskar när du tar bort delarna, och lägg dem i en förslutningsbar plastpåse som du lämnar till din närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet TL-X XL sv_SE pdf 214.6 kB

Bilder

Family-Photographs-TL-X XL
Flera tillgångar - Visuals