Philips MASTER TL-E Cirkel Fullfärg
Cirkelformat lysrör med förbättrad färgåtergivning
Information om produktfamilj
Beskrivning
Denna cirkelformade TL-ljuskälla (rördiameter 29 mm) möjliggör ljusfördelning i alla riktningar. Den är lämplig för användning i en mängd olika armaturer för olika syften, inklusive dekoration, i ”mänskliga” miljöer som skolor, kontor, butiker och hem, samt för belysning av bostadsområden.
Fördelar
/80-färger har bra färgåtergivning och hög effektivitet jämfört med standardfärger
Symmetrisk ljusfördelning i alla riktningar
Egenskaper
Finns i olika färgutformningar
Användning
Varning och säkerhet
Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.