Produkter
| Produkt | Jämför | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25927923083014 | 36,6 | 3 070 | 3000 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25927923084014 | 36,6 | 3 100 | 4000 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Information om produktfamilj
Beskrivning
MASTER TL-D Super 80 ger mer lumen per watt samt bättre färgåtergivning än TL-D-standardfärger. Den har dessutom ett lägre kvicksilverinnehåll. Ljuskällan kan användas i befintliga TL-D-armaturer.
Fördelar
Bra färgåtergivning
Relativt hög effektivitet, både vid installation och under lampans livslängd, med väl bibehållet ljusflöde
Egenskaper
Mycket effektiv fluorescerande beläggning med 3 band
Högt initialt ljusflöde jämfört med standardfärger
Användning
Varning och säkerhet
Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.