Philips MASTER TL-D Food

För mat som ser fräsch ut

Produkter

Produkt Jämför
30,0
1 300
3800
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Information om produktfamilj

Beskrivning

TL-D Food får kött- och bageriprodukter att se fräschare och mer aptitliga ut. Den kan användas för belysning av livsmedel i slakterier, bagerier, stormarknader osv.

Fördelar

  • Får kött- och fågelprodukter att se mer aptitliga ut

Egenskaper

  • Spektralfördelningen är optimalt anpassad för att förstärka djupa röda färger i exempelvis kött och fågel

Användning

  • Belysning av livsmedel (slakteributiker, bagerier, stormarknader osv.)

Varning och säkerhet

  • Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Nedladdningar