Philips CorePro, LEDspot, MR11, 35 W, GU10, 2700 K, 240 lm, CRI 80, 25000 h, Plast

MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, MR11, 35 W, GU10, 2700 K, 240 lm, CRI 80, 25000 h, Plast, 68 lm/W, EEL G, PF 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001364655
Hela beställningsnumret: 871869977591900

Specifikationer

  • Sockel
    GU10
  • Nominell livslängd
    25 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Specificerad livslängd (timmar)
    25 000 h
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Narrow Cone
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar