Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 74.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001891202
Hela beställningsnumret: 871869681177100

Specifikationer

Sockel
E14
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001891202 pdf 67.1 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 350.5 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001891202 sv_SE pdf 273.0 kB

Bilder

Product-Photographs-929001891202_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929001891202_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D ies 18.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB