Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Beställningsnummer: 929002494702
Hela beställningsnumret: 871951430708700

Specifikationer

  • Sockel
    GU5.3
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Narrow Cone
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002494799 pdf 66.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 177.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002494702 sv_SE pdf 705.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929002494702_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929002494702_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D IES 5.3 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB