Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D

Produktbeskrivning

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 78 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Beställningsnummer: 929002494602
Hela beställningsnumret: 871951430706300

Specifikationer

  • Sockel
    GU5.3
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Narrow Cone
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002494602 pdf 66.4 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 176.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002494602 sv_SE pdf 700.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929002494602_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929002494602_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D IES 5.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB