Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 h, Glas

CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 h, Glas, 80.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Beställningsnummer: 929002066402
Hela beställningsnumret: 871869965948600

Specifikationer

  • Sockel
    GU4
  • Nominell livslängd
    25 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Narrow Cone
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002066402 pdf 66.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 191.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002066402 sv_SE pdf 278.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929002066402_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002066402_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D IES 50.0 kB