Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.8, IP20

Beställningsnummer: 929001905002
Hela beställningsnumret: 871869681479600

Specifikationer

  • Sockel
    GU5.3
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Narrow Cone
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001905002 pdf 67.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 178.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001905002 sv_SE pdf 702.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929001905002_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929001905002_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D ies 10.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB