Sverige - Svenska

Philips CorePro LED-spot PAR

Den prisvärda LEDspot-lösningen

Produkter

CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D
CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D
929003485302

Information om produktfamilj

Beskrivning

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspot PAR det perfekta valet för spotbelysning. De är kompatibla med de flesta befintliga armaturer med E27-sockel och är avsedda som ersättning för halogenspottar. CorePro LEDspot PAR ger stora energibesparingar på upp till 80 % jämfört med traditionella halogenlampor och ger en belysning som är behaglig för ögonen. Tack vare sin livslängd på 15 000 timmar minskas underhållskostnaderna.

Fördelar

  • Varmt, vitt ljus

  • Upp till 80 % lägre energiförbrukning jämfört med halogenlampor

Egenskaper

  • Enkel eftermontering

  • 15 000 timmars livslängd

Användning

  • Hotell, restauranger, barer, kaféer, museer och butiker
  • Foajéer, korridorer, trapphus, tvättstugor, receptioner, utställningslokaler och montrar

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CorePro LED-spot PAR sv_SE pdf 229.0 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LED-spot PAR
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CorePro LED-spot PAR
Flera tillgångar - Software Plugins