Sverige - Svenska

Philips CorePro LED-spot AR111

Den prisvärda LEDspot-lösningen

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspot AR111 det perfekta valet för spotbelysning. De kan användas i de flesta armaturer med G53-sockel och är avsedda som ersättning för halogenspottar. CorePro LEDspot AR111 ger avsevärda energibesparingar och har minimala underhållskostnader.

Fördelar

  • Varmvitt ljus

  • Upp till 80 % lägre energiförbrukning jämfört med halogenlampor

Egenskaper

  • Enkel eftermontering

  • 15 000 timmars livslängd

Användning

  • Hotell, restauranger, barer, kaféer, museer och butiker
  • Foajéer, korridorer, trapphus, toaletter, receptioner, utställningslokaler och montrar

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CorePro LEDspot AR111 sv_SE pdf 721.4 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LED-spot AR111
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CorePro LED-spot AR111
Flera tillgångar