Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2

Produktbeskrivning

CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 h, 123 lm/W, EEL E, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Beställningsnummer: 929003576402
Hela beställningsnumret: 871951448778900

Specifikationer

  • Sockel
    GX24Q-2 Rotatable end-cap
  • Nominell livslängd
    30 000 h
  • Driftcykel
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003576402 pdf 66.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 250.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003576402 sv_SE pdf 660.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929003576402_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003576402_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2 IES 20.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB