Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, PL-S, EM/nätspänning, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Produktbeskrivning

CorePro, LED, PL-S, EM/nätspänning, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 h, 110 lm/W, EEL E, G23, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003756902
Hela beställningsnumret: 872016928660300

Specifikationer

  • Sockel
    G23
  • Nominell livslängd
    30 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003756902 pdf 66.3 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 269.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003756902 sv_SE pdf 815.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-929003756902_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003756902_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23 IES 21.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB