Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, PL-C, HF/nätspänning, 128 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

Produktbeskrivning

CorePro, LED, PL-C, HF/nätspänning, 128 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 h, 118 lm/W, EEL E, G24Q-2 Rotatable end-cap, Plast, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003757902
Hela beställningsnumret: 872016929047100

Specifikationer

  • Sockel
    G24Q-2 Rotatable end-cap
  • Nominell livslängd
    30 000 h
  • Driftcykel
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003757902 pdf 67.1 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 175.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003757902 sv_SE pdf 819.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-929003757902_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003757902_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2 ies 20.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB