Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/nätspänning, 148 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3

Produktbeskrivning

CorePro, LED, PL-C, EM/nätspänning, 148 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h, 111 lm/W, EEL E, G24D-3 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003757402
Hela beställningsnumret: 872016928758700

Specifikationer

  • Sockel
    G24D-3 Rotatable end-cap
  • Nominell livslängd
    30 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003757402 pdf 67.6 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 270.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003757402 sv_SE pdf 796.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-929003757402_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003757402_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3 ies 8.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB