Var först!
Få de senaste nyheterna och uppdateringarna – prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Belysningsexperter och ingenjörer
Systemintegratörer
Installatörer och grossister
Green Switch-kalkylator
Kundberättelser
Kontakta
Karriär
Nyheter och evenemang
Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!
Lättillgängliga online
Produktbroschyr pdf 625.6 kB
Monteringsanvisningar pdf 1.1 MB
Product-Photographs-929003757202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003757202_EU ZIP
Produktbeskrivning
CorePro, LED, PL-C, EM/nätspänning, 125 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 h, 101 lm/W, EEL F, G24D-2 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
General uniform lighting - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
FailureRate