Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/nätspänning, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1

Produktbeskrivning

CorePro, LED, PL-C, EM/nätspänning, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 h, 101 lm/W, EEL F, G24d-1 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003757002
Hela beställningsnumret: 872016928750100

Specifikationer

Sockel
G24d-1 Rotatable end-cap
Nominell livslängd
30 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LED
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003757002 pdf 67.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 269.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003757002 sv_SE pdf 631.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-929003757002_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003757002_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1 ies 8.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB