PhilipsToSignify

Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!

Nu samlar vi Philipsprodukterna på Signify.com, brevid våra övriga system och varumärken, exempelvis Dynalite.

Philips LED, Annat, Nät, 300 mm, 2.2 W, 35W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 h

LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Produktbeskrivning

LED, Annat, Nät, 300 mm, 2.2 W, LED alternative to 35W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 h, 113 lm/W, EEL E, S14s, Plast, 300 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Beställningsnummer: 929002444201
Hela beställningsnumret: 871951426356700

Specifikationer

  • Sockel
    S14s
  • Nominell livslängd
    30 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Specificerad livslängd (timmar)
    30 000 h
  • Lighting Technology
    LED
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar