Produkter
Produkt | Jämför | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8929002997002 | 15,5 | 2 300 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8929002997102 | 15,5 | 2 500 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8929002997202 | 15,5 | 2 500 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8929002997302 | 23 | 3 400 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8929002997402 | 23 | 3 700 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8929002997502 | 23 | 3 700 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Information om produktfamilj
Beskrivning
Nya Philips MASTER LEDtube Universal T8 gör ditt belysningsprojekt enklare. Du behöver inte längre matcha driftdonstekniken – den unika utformningen gör att Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 passar direkt i armaturer med antingen elektromagnetiska eller HF-elektroniska driftdon, eller elnätsanslutning. Den är så enkel att hantera och det krävs inte längre två olika lysrör i reserv! Helt säker, pålitlig och enkel att installera – Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 är ett perfekt alternativ till konventionella lysrör för att maximera värdet över livslängden genom stora energibesparingar och lägre underhållskostnader.
Fördelar
Lägre energiförbrukning ger sänkta driftskostnader
Den utökade livslängden skapar lägre underhållskostnader jämfört med konventionella ljuskällor
Egenskaper
Ersättning av befintliga T8-ljuskällor på installationer med både EM/HF-driftdon och nätspänningsanslutning
Förbrukar mindre energi än vanliga lysrör