Philips MASTER Value, LEDtube, T8, UN, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDtube, T8, UN, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 h, 147 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002997302
Hela beställningsnumret: 871951431674400

Nedladdningar