Produkter
Produkt | Jämför | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16,5 | 2 300 | 3000 | G5 | |||
16,5 | 2 500 | 4000 | G5 | |||
16,5 | 2 500 | 6500 | G5 | |||
20 | 2 800 | 3000 | G5 | |||
20 | 3 000 | 4000 | G5 | |||
20 | 3 000 | 6500 | G5 | |||
26 | 3 700 | 3000 | G5 | |||
26 | 3 900 | 4000 | G5 |
Information om produktfamilj
Beskrivning
Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i ett traditionellt lysrörsformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T5-lysrör är rätt val för bästa prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör dessa T5 LED-lysrör till ett självklart val för alla krävande användningsområden.
Fördelar
Fullständing prestanda som ger en lösning för alla användningsområden
Oslagbara besparingar med låg energiförbrukning och lång livslängd
Egenskaper
Eftermontering av befintliga T5-ljuskällor med HF-driftdon
Kompatibelt med en mängd olika driftdon